电缆 - VIP-CAB-FLK50/0,14/3,0M - 2318907

圆形系统电缆; 连接 1: IDC/FLK孔式连接器 (1X 50-芯, 180 °-输出); 连接 2: IDC/FLK孔式连接器 (1X 50-芯, 90 °-输出); 电缆长度: 3 m

价格:

總覽

技術資料

核准

下載

為何購買此產品

  • 可提供任何长度
  • 26位到50位
  • 单独的序列号
  • 插拔式连接器,符合IEC 60603-13
  • 1:1 连接

關鍵商業資料

Orderkey 2318907
包裝單位 1 件
注意 按訂單生產(不可退貨)
目錄頁面 頁 601 (C-7-2015)
GTIN 4046356312035
每件重量(不包含包裝) 529.000 g
海關稅則號 85444290
原產國家 DE (德國)

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155
  • 生成 PDF
  • 以電子郵件寄送
  • 回饋