电缆 - VIP-CAB-FLK20/0,14/6,0M - 2318606

图示为14位型号

圆形系统电缆; 连接 1: IDC/FLK孔式连接器 (1X 20-芯, 180 °-输出); 连接 2: IDC/FLK孔式连接器 (1X 20-芯, 90 °-输出); 电缆长度: 6 m

价格:

總覽

技術資料

核准

下載

為何購買此產品

  • 可提供任何长度
  • 10位到20位
  • 单独的序列号
  • 插拔式连接器,符合IEC 60603-13
  • 1:1 连接

關鍵商業資料

Orderkey 2318606
包裝單位 1 件
注意 按訂單生產(不可退貨)
目錄頁面 頁 500 (C-7-2013)
GTIN 4046356311908
每件重量(不包含包裝) 222.220 g
海關稅則號 85444290
原產國家 DE (德國)

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155
  • 生成 PDF
  • 以電子郵件寄送
  • 回饋