光缆 - FL FOC PN-B-HCS-200/230 - 2313766

PROFINET PCF光纤,双工200 µm / 230 µm,用于安装在固定式系统和机器中,B型,PVC外护套,按米供货,不带插头

价格:

總覽

技術資料

附件

下載

為何購買此產品

  • 用于固定式系统和机器安装的通用安装电缆
  • 用于室内
  • PVC 外护套
  • 2.2 mm的单根线芯,由极其耐磨的聚氯乙烯(PVC)制成
  • PROFINET B类
  • 无卤素,防臭氧及紫外线辐射
标志 标志

關鍵商業資料

Orderkey 2313766
包裝單位 1 M
注意 按訂單生產(不可退貨)
目錄頁面 頁 364 (C-8-2015)
GTIN 4046356573382
每件重量(不包含包裝) 46.350 g
海關稅則號 85447000
原產國家 DE (德國)

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155
  • 生成 PDF
  • 以電子郵件寄送
  • 回饋