信号系统 - PSI-MODEM-SMS-REL/6 DI/4DO/AC - 2313513

SMS远程控制和信号系统,安装在EN DIN导轨上。 根据DIN 43880安装在设备内。6个数字量输入和4个继电器输出。 电源电压240VAC。 供货范围: SMS继电器,天线,软件,RS-232电缆。

价格:

總覽

技術資料

附件

下載

為何購買此產品

  • 输入端状态变化时,通过SMS发出信息
  • 所有输入和输出的SMS状态查询
  • SMS继电器,用于输出的远程控制
  • 每条SMS信息最多5个接收器
  • 内置电话簿,最多可存储50个号码
  • 可在全球各地使用
  • 无需编程知识即可在PC上进行组态
  • 组态软件与编程电缆作为标准供货
  • 安装元器件元件设备,符合DIN 43880
  • 出现电压故障时,通过SMS发出警报
  • 带密码保护功能
  • RS-232 组态接口
  • GSM移动电话网络:850,900,1800和1900 MHz
  • 在预定义时间进行输出切换
标志 标志 标志

關鍵商業資料

Orderkey 2313513
包裝單位 1 件
注意 按訂單生產(不可退貨)
目錄頁面 頁 421 (C-8-2013)
GTIN 4046356466110
每件重量(不包含包裝) 612.400 g
海關稅則號 85176200
原產國家 CH (瑞士)

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155

PLCnext Technology 技術

無限自動化平台。

PLCnext Technology 技術
造訪 PLCnext 網站
  • 生成 PDF
  • 以電子郵件寄送
  • 回饋