FO转换器 - FL MC ETH/FO 660 T - 2313164

以太网T型集成耦合器,用于将2个RJ45光纤转换成2个SC-RJ光纤,660 nm,距离为100 m,带HCS光纤,用于所有网络结构,RSTP + FRD冗余,使用WBM组态,IGMP探视,多点传输过滤,VLAN, SNMP以及端口镜像

价格:

總覽

技術資料

附件

核准

下載

產品描述

紧凑型4端口媒体转换器可在自动环境下灵活方便地建立管理型以太网网络。得益于SCRJ连接和-20°C至+55°C的扩展温度范围,该设备可完美地满足工业应用的要求。通过IT标准传输协议,可使用集成的软件来建立、诊断网络并对其进行冗余监控。

為何購買此產品

  • 组态通过基于网络的管理
  • 紧凑型外壳
  • 带LED光柱条的持续光缆监视
  • 报警触点
  • 带IGMP监测机制的多点过滤功能
  • 冗余供电
  • 扩展温度范围为-20° ... +55°C
  • SNMP陷阱与数值
  • 带V-LAN 802.1Q的端口优化
  • 端口镜像
标志 标志 标志

關鍵商業資料

Orderkey 2313164
包裝單位 1 件
目錄頁面 頁 289 (C-8-2015)
GTIN 4046356477376
每件重量(不包含包裝) 230.000 g
海關稅則號 85176200
原產國家 DE (德國)

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155
  • 生成 PDF
  • 以電子郵件寄送
  • 回饋