接口模块 - UM108-D25SUBM/D37SUBF/M/SO213 - 2311412

无可用图片

VARIOFACE模块,每个都带一个25位和37位D-SUB微型针式连接器和一个37位D-SUB微型孔式连接器,安装在NS 35/7,5或NS 32上

价格:

總覽

技術資料

下載

關鍵商業資料

Orderkey 2311412
包裝單位 1 件
最低訂購數量 20 件
注意 按訂單生產(不可退貨)
GTIN 4046356182751
每件重量(不包含包裝) 145.320 g
海關稅則號 85369010
原產國家 DE (德國)

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155
  • 生成 PDF
  • 以電子郵件寄送
  • 回饋