接口模块 - FLKM14/FLK14/ZFKDS/DO8/SO200 - 2310853

VARIOFACE接口模块,通过2xFLK14的弹簧接线端子实现用于2x8输入通道(SIMATIC® S7 / S5)的冗余连接,信号通过二极管退耦

价格:

總覽

技術資料

下載

關鍵商業資料

Orderkey 2310853
包裝單位 1 件
最低訂購數量 25 件
注意 按訂單生產(不可退貨)
GTIN 4046356128537
每件重量(不包含包裝) 111.500 g
海關稅則號 85369010
原產國家 DE (德國)

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155

PLCnext Technology 技術

無限自動化平台。

PLCnext Technology 技術
造訪 PLCnext 網站
  • 生成 PDF
  • 以電子郵件寄送
  • 回饋