有源模块 - UM- 8 RELS/KSR-G24/1/SI/N/PLC - 2310811

无可用图片

VARIOFACE输出模块,带8个微型电磁式继电器的可插拔底座,每个底座1PDT ,每个输出路径带一个5 A保险丝,可用于24 V DC(不带继电器),带刀闸分断接线端子,带9个附加的浮地接线端子

价格:

總覽

技術資料

下載

關鍵商業資料

Orderkey 2310811
包裝單位 1 件
注意 按訂單生產(不可退貨)
GTIN 4046356126212
每件重量(不包含包裝) 351.340 g
海關稅則號 85364190
原產國家 DE (德國)

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155
  • 生成 PDF
  • 以電子郵件寄送
  • 回饋