元件端子 - STTB 2,5/220DC/LA/SO184 - 2310332

元件端子, 接线方式: 回拉式弹簧连接, 接线容量: 0.08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, 长度: 67.5 mm, 宽度: 5.2 mm, 颜色: 灰色, 安装: NS 35/7,5, NS 35/15, DIN导轨安装

价格:

總覽

技術資料

附件

核准

下載

關鍵商業資料

Orderkey 2310332
包裝單位 50 件
最低訂購數量 50 件
注意 按訂單生產(不可退貨)
GTIN 4046356094566
每件重量(不包含包裝) 10.316 g
海關稅則號 85369010
原產國家 DE (德國)

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155

PLCnext Technology 技術

無限自動化平台。

PLCnext Technology 技術
造訪 PLCnext 網站
  • 生成 PDF
  • 以電子郵件寄送
  • 回饋