电缆 - CABLE-FCN40/4X14/100/OMR-OUT - 2304186

圆形系统电缆; 控制器: OMRON CJ1 (OD 231, OD 261), CQM1 (OD 213, OD 112), CS1, C200H (OD 218, OD 219); 连接 1: Fujitsu插拔式连接器 (1x 40-芯); 连接 2: IDC/FLK孔式连接器 (4x 14-芯); 电缆长度: 1 m

价格:

總覽

技術資料

附件

核准

下載

為何購買此產品

  • 将32条通道分成4 x 8条通道

關鍵商業資料

Orderkey 2304186
包裝單位 1 件
注意 按訂單生產(不可退貨)
目錄頁面 頁 490 (C-5-2017)
GTIN 4017918929800
每件重量(不包含包裝) 217.900 g
海關稅則號 85444290
原產國家 DE (德國)

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155
  • 生成 PDF
  • 以電子郵件寄送
  • 回饋