电缆 - FLK 50/EZ-DR/D37SUB/300/X81-I - 2302670

圆形系统电缆; 控制系统: Mitsubishi Electric MELSEC Q (X81), MELSEC A1S (X81), MELSEC A (AX82); 连接 1: D-SUB孔式插座板 (1X 37-芯); 连接 2: IDC/FLK孔式连接器 (1X 50-芯); 电缆长度: 3 m

价格:

總覽

技術資料

附件

核准

下載

關鍵商業資料

Orderkey 2302670
包裝單位 1 件
注意 按訂單生產(不可退貨)
目錄頁面 頁 488 (C-5-2017)
GTIN 4017918910280
每件重量(不包含包裝) 565.700 g
海關稅則號 85444290
原產國家 DE (德國)

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155
  • 生成 PDF
  • 以電子郵件寄送
  • 回饋