电缆 - FLK 14/EZ-DR/ 800/KONFEK/S - 2299042

预制圆形屏蔽电缆; 连接 1: IDC/FLK孔式连接器 (1x 14-芯); 连接 2: IDC/FLK孔式连接器 (1x 14-芯) (编织屏蔽连接到一个单独的电缆端。); 电缆长度: 8 m

价格:

總覽

技術資料

附件

核准

下載

關鍵商業資料

Orderkey 2299042
包裝單位 1 件
注意 按訂單生產(不可退貨)
目錄頁面 頁 550 (C-5-2017)
GTIN 4017918825003
每件重量(不包含包裝) 520.000 g
海關稅則號 85444993
原產國家 DE (德國)

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155
  • 生成 PDF
  • 以電子郵件寄送
  • 回饋