电机管理 - EMM 3- 24DC/500AC-16-IFS - 2297523

使用高达16A电流互感器的电子电机管理模块——实现对电机和系统的过载和欠载监视的有源功率测量,以达到最佳保护效果 开关和信号的阈值参数可自由设定。

价格:

總覽

技術資料

附件

核准

下載

為何購買此產品

  • 通过TBUS进行INTERFACE系统和PROFIBUS-GATEWAY-IFS连接备选
  • 数字量输出控制 外部切换元件
  • 开关或信号的阈值参数可自由设定
标志

關鍵商業資料

Orderkey 2297523
包裝單位 1 件
目錄頁面 頁 14 (C-5-2017)
GTIN 4046356175777
每件重量(不包含包裝) 225.200 g
海關稅則號 85371098
原產國家 DE (德國)

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155
  • 生成 PDF
  • 以電子郵件寄送
  • 回饋