固态接触器 - ELR 1-230AC/600AC-50 - 2297183

单相固态接触器,输入电压: 230V AC,输出电流: 50 A,零电压切换

价格:

總覽

技術資料

核准

下載

為何購買此產品

  • 高开关频率
  • 无磨损和无撞击
  • 输入电压类型:24 V DC和230 V AC
标志

關鍵商業資料

Orderkey 2297183
包裝單位 1 件
目錄頁面 頁 49 (C-5-2017)
GTIN 4046356132008
每件重量(不包含包裝) 420.600 g
海關稅則號 85362010
原產國家 MT (馬爾他)

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155
  • 生成 PDF
  • 以電子郵件寄送
  • 回饋