无源模块 - FLKM-2FLK14/KDS3-MT/PPA/S7 - 2295062

VARIOFACE接口模块,用于Siemens SIMATIC®S7-300,最多连接16个通道,带SIMATIC®-专用标记(1-20),刀闸分断接线端子和测试孔,模块厚度: 113mm

价格:

總覽

技術資料

核准

下載

為何購買此產品

  • 以数字标记 (1 - 20)
  • S7-300专用(配合前适配器FLKM 14-PA-S300,订货号:2299770)。
标志

關鍵商業資料

Orderkey 2295062
包裝單位 1 件
目錄頁面 頁 534 (C-5-2017)
GTIN 4017918339982
每件重量(不包含包裝) 251.800 g
海關稅則號 85369010
原產國家 DE (德國)

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155
  • 生成 PDF
  • 以電子郵件寄送
  • 回饋