电流互感器 - PACT MCR-V2-10020-129 - 2277378

穿孔式电流互感器,主电流可在400...4000 A AC间选择; 次电流可在1 A AC或5 A AC间选择;精确度可在0.5或1间选择; 额定功率可选

价格:

配置

總覽

技術資料

核准

下載

為何購買此產品

  • 初级额定电流 Ipn: 0 ... (400 ... 4000) A
  • 圆形导线尺寸: Ø 85 mm
  • 导轨尺寸: 2x 100 x 10 mm; 80 x 64 mm

關鍵商業資料

Orderkey 2277378
包裝單位 1 件
注意 按訂單生產(不可退貨)
目錄頁面 頁 230 (C-5-2017)
每件重量(不包含包裝) 505.900 g
海關稅則號 85043129
原產國家 DE (德國)

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155
  • 生成 PDF
  • 以電子郵件寄送
  • 回饋