电流互感器 - PACT MCR-V2-6315- 95-1250-5A-1 - 2277239

穿孔式电流互感器, 1,250 A AC主电流; 5 A AC次电流;精确度1; 额定功率10 VA

价格:

總覽

技術資料

附件

下載

為何購買此產品

  • 初级额定电流 Ipn: 0 ... (200 ... 2500) A
  • 圆形导线尺寸: Ø 53 mm
  • 导轨尺寸: 63 x 15 mm, 2x 50 x 10 mm, 40 x 40 mm

關鍵商業資料

Orderkey 2277239
包裝單位 1 件
注意 按訂單生產(不可退貨)
目錄頁面 頁 228 (C-5-2017)
GTIN 4046356305020
每件重量(不包含包裝) 461.900 g
海關稅則號 85043129
原產國家 DE (德國)

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155
  • 生成 PDF
  • 以電子郵件寄送
  • 回饋