微型固态继电器 - SIM-EI- 5DC/48DC/100 - 2271057

大功率固态继电器,在输入及输出电路中带保护电路,输入:5 V DC,输出:8 - 48 V DC/100 mA

价格:

總覽

技術資料

核准

下載

關鍵商業資料

Orderkey 2271057
包裝單位 10 件
注意 按訂單生產(不可退貨)
目錄頁面 頁 556 (C-7-2013)
GTIN 4017918054090
每件重量(不包含包裝) 19.130 g
海關稅則號 85364190
原產國家 DE (德國)

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155
  • 生成 PDF
  • 以電子郵件寄送
  • 回饋