插入式板卡机架 - SKBI 64/H15-MKDS5 - 2269153

插入式板卡机架, 标称工作电流: 15 A, 位数: 15, 针距: 0 mm, 接线方式: 带压片的螺钉连接

价格:

總覽

技術資料

核准

下載

為何購買此產品

标志 标志 标志

關鍵商業資料

Orderkey 2269153
包裝單位 1 件
目錄頁面 頁 785 (C-1-2013)
GTIN 4017918054014
每件重量(不包含包裝) 182.000 g
海關稅則號 85369010
原產國家 DE (德國)

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155
  • 生成 PDF
  • 以電子郵件寄送
  • 回饋