插入式板卡机架 - SKBI 64/D32 - 2265050

插入式板卡机架, 标称工作电流: 4 A, 位数: 32, 针距: 5.08 mm, 接线方式: 带压片的螺钉连接, 厚度: 绿色

价格:

總覽

技術資料

附件

核准

下載

為何購買此產品

标志 标志 标志 标志

關鍵商業資料

Orderkey 2265050
包裝單位 1 件
目錄頁面 頁 782 (C-1-2013)
GTIN 4017918053949
每件重量(不包含包裝) 196.000 g
海關稅則號 85369010
原產國家 DE (德國)

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155
  • 生成 PDF
  • 以電子郵件寄送
  • 回饋