电子模块外壳 - UCS 145-125-F-GD 7035 - 2203332

用于PCB的完整外壳,可自由定位安装,包括外壳的半壳体,侧面板封闭,用于PCB附件的粘胶顶,用于外壳和PCB附件的螺钉;浅灰色外壳及青绿色-绿色角嵌件

价格:

總覽

技術資料

附件

下載

為何購買此產品

  • 模块化壳体设计,灵活性极高
  • 灵活的PCB安装方式,适合各种外形
  • 实用的定制化选项
  • 组件相互兼容,降低物流费用
标志

關鍵商業資料

Orderkey 2203332
包裝單位 1 件
GTIN 4055626404448
每件重量(不包含包裝) 208.260 g
海關稅則號 85389099
原產國家 DE (德國)

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155
  • 生成 PDF
  • 以電子郵件寄送
  • 回饋