电子模块外壳 - HCS-T MICRO 1 C 1 1 7035 - 2203125

手持式外壳,T-Micro,浅灰色,包括两个半壳体,两块前面板及螺钉,前部1.1 mm凹入,闭合

价格:

總覽

技術資料

下載

為何購買此產品

  • 产品出自HCS产品系列
  • 适用于手持式设备
  • 符合人体工学的直线型或手持式外壳设计
  • 集成LCD显示器和薄膜键盘
  • 防护等级:最高IP54
  • 温度范围:-20 °C至+50 °C
  • 具备抗冲击性能的ABS塑料
  • 阻燃等级UL 94-V0

關鍵商業資料

Orderkey 2203125
包裝單位 1 件
GTIN 4055626376837
每件重量(不包含包裝) 64.000 g
海關稅則號 39269097
原產國家 DE (德國)

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155
  • 生成 PDF
  • 以電子郵件寄送
  • 回饋