电子模块外壳 - BC 107,6 UT HBUS KMGY - 2202951

电子模块壳体, 长度: 89.7 mm, 颜色: 浅灰

价格:

總覽

技術資料

附件

核准

下載

為何購買此產品

  • 产品出自BC产品系列
  • 符合DIN EN 43880标准要求
  • 无需工具的安装
  • 可提供总宽度可容纳一个至九个宽度单位的型号 (17.8 mm ... 161.6 mm)
  • 阻燃等级V0符合UL 94
  • 多种连接技术
  • 可以安装在DIN导轨上或者墙上
  • 可选择带有用于DIN导轨安装的总线连接器

關鍵商業資料

Orderkey 2202951
包裝單位 10 件
最低訂購數量 10 件
GTIN 4055626282114
每件重量(不包含包裝) 46.404 g
海關稅則號 85472000
原產國家 DE (德國)

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155
  • 生成 PDF
  • 以電子郵件寄送
  • 回饋