电子模块外壳元件 - ME PLC 40 CT10 GY7035 VPE1 - 2202051

连接支架,预装配有FKCN 1 x 10位、盖子和释放手柄,包括盖板;对应的插座:MSTBA 2,5/10-G(1757543)

价格:

總覽

技術資料

核准

下載

為何購買此產品

  • 产品出自ME PLC产品系列
  • 无需工具的安装
  • 可提供40 mm的总宽度
  • 阻燃等级V0符合UL 94
  • 多种连接技术
  • 可以安装在DIN导轨上
  • 可选择带有用于DIN导轨安装的总线连接器

關鍵商業資料

Orderkey 2202051
包裝單位 1 件
注意 按訂單生產(不可退貨)
GTIN 4046356980340
每件重量(不包含包裝) 75.600 g
海關稅則號 85366990
原產國家 DE (德國)

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155

PLCnext Technology 技術

無限自動化平台。

PLCnext Technology 技術
造訪 PLCnext 網站
  • 生成 PDF
  • 以電子郵件寄送
  • 回饋