电子模块外壳 - UM-BASIC/PRO LID-73 KMGY - 2202033

面板安装基座, 颜色: 浅灰

价格:

總覽

技術資料

下載

為何購買此產品

  • 产品出自UM-BASIC/UM-PRO产品系列
  • PVC挤压型材 (UM-BASIC) 或PA (UM-PRO)
  • 可提供定制长度
  • 可提供72 mm、108 mm和122 mm的总宽度
  • 多种连接技术
  • 可以安装在DIN导轨上

關鍵商業資料

Orderkey 2202033
包裝單位 10 件
注意 按訂單生產(不可退貨)
GTIN 4055626005447
每件重量(不包含包裝) 17.260 g
海關稅則號 39269097
原產國家 PL (波蘭)

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155
  • 生成 PDF
  • 以電子郵件寄送
  • 回饋