电子模块外壳元件 - UM-BASIC/PRO 108 COVER-R KMGY - 2202022

侧面元件(右侧),带安装脚,可将108 mm厚的PCB UM-BASIC模块安装在DIN导轨上

价格:

總覽

技術資料

下載

為何購買此產品

  • 产品出自UM-BASIC/UM-PRO产品系列
  • PVC挤压型材 (UM-BASIC) 或PA (UM-PRO)
  • 可提供定制长度
  • 可提供72 mm、108 mm和122 mm的总宽度
  • 多种连接技术
  • 可以安装在DIN导轨上

關鍵商業資料

Orderkey 2202022
包裝單位 10 件
最低訂購數量 10 件
GTIN 4055626005331
每件重量(不包含包裝) 17.850 g
海關稅則號 39269097
原產國家 PL (波蘭)

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155
  • 生成 PDF
  • 以電子郵件寄送
  • 回饋