印刷电路板连接器 - HSCP-SP 2,5-1U4-7035 - 2201780

插头, 标称工作电流: 8 A, 额定电压(III/2): 300 V, 位数: 4, 针距: 5 mm, 接线方式: 直插式技术, 颜色: 浅灰, 触点表面: 锡, 弹簧杆的颜色:橙色

价格:

總覽

技術資料

附件

核准

下載

為何購買此產品

  • 产品出自ME-IO产品系列
  • 无需工具的安装
  • 可提供18.8 mm的总宽度
  • 阻燃等级V0符合UL 94
  • 正面采用插拔式连接技术
  • 可以安装在DIN导轨上
  • 可选择带有用于DIN导轨安装的总线连接器
标志 标志 标志 标志

關鍵商業資料

Orderkey 2201780
包裝單位 50 件
目錄頁面 頁 35 (NTK-2014)
GTIN 4046356911436
每件重量(不包含包裝) 3.426 g
海關稅則號 85366990
原產國家 DE (德國)

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155
  • 生成 PDF
  • 以電子郵件寄送
  • 回饋