Boîtier électronique - ME 22,5 TBUS 1,5/4P1S RD - 2201735

无可用图片

La figure illustre la variante gris clair

Boîtier fermé, coloris: rouge, largeur: 22,5 mm, nombre de pôles connecteur transversal: 5

价格:

總覽

技術資料

核准

下載

為何購買此產品

  • 产品出自ME产品系列
  • 无需工具的安装
  • 提供12.5 mm至90 mm范围内的各种长度,可模块化扩展
  • 阻燃等级V0符合UL 94
  • 多种连接技术
  • 可以安装在DIN导轨上
  • 可选的总线连接器,已集成至DIN导轨中或者已安装在DIN导轨上

關鍵商業資料

Orderkey 2201735
包裝單位 50 件
注意 按訂單生產(不可退貨)
GTIN 4046356905213
每件重量(不包含包裝) 5.360 g
海關稅則號 85366990
原產國家 DE (德國)

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155

PLCnext Technology 技術

無限自動化平台。

PLCnext Technology 技術
造訪 PLCnext 網站
  • 生成 PDF
  • 以電子郵件寄送
  • 回饋