外壳盖板 - EH 90-C SS/ABS GY7035 - 2201523

模块外壳 单侧有连接开口, 颜色: 灰色, 厚度: 90 mm

价格:

總覽

技術資料

附件

下載

為何購買此產品

  • 产品出自EH产品系列
  • 无需工具的安装
  • 可提供总宽度范围为22.5 mm ... 90 mm
  • 阻燃等级HB,符合UL 94标准
  • 多种连接技术
  • 可以安装在DIN导轨上或者墙上

關鍵商業資料

Orderkey 2201523
包裝單位 10 件
GTIN 4046356832137
每件重量(不包含包裝) 27.000 g
海關稅則號 85389099
原產國家 IN (印度)

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155
  • 生成 PDF
  • 以電子郵件寄送
  • 回饋