安装材料 - HC-ALU 6-161 MOUNT 150 GY - 2201332

无可用图片

模块外壳

价格:

總覽

技術資料

下載

為何購買此產品

  • 产品出自UM-ALU产品系列
  • 铝质压接区域
  • 可提供长度范围为42.5 mm ... 990 mm,可自行修剪至任意长度
  • 可提供75 mm和105 mm的总宽度
  • 多种连接技术
  • 可以安装在DIN导轨上
  • EMC保护

關鍵商業資料

Orderkey 2201332
包裝單位 2 件
最低訂購數量 2 件
注意 按訂單生產(不可退貨)
目錄頁面 頁 769 (C-1-2013)
GTIN 4046356789134
每件重量(不包含包裝) 43.400 g
海關稅則號 85389099
原產國家 HU (匈牙利)

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155

PLCnext Technology 技術

無限自動化平台。

PLCnext Technology 技術
造訪 PLCnext 網站
  • 生成 PDF
  • 以電子郵件寄送
  • 回饋