电子模块外壳 - ME MAX 22,5 SF G 2-2 KMGY VPE1 - 2201322

图为各种型号的ME MAX模块外壳

壳体, 长度: 85 mm, 不带通风栅, 交叉连接: DIN 导轨连接器, 颜色: 浅灰, 宽度: 22.5 mm, 高度: 70.4 mm, 横向连接器的位置编号: 5

价格:

總覽

技術資料

附件

核准

下載

關鍵商業資料

Orderkey 2201322
包裝單位 1 件
GTIN 4046356767002
每件重量(不包含包裝) 43.700 g
海關稅則號 85389099
原產國家 DE (德國)

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155

PLCnext Technology 技術

無限自動化平台。

PLCnext Technology 技術
造訪 PLCnext 網站
  • 生成 PDF
  • 以電子郵件寄送
  • 回饋