电子模块外壳 - ME MAX 22,5 2-2 KMGY VPE1 - 2201319

壳体, 长度: 99 mm, 带通风栅, 壳体, 交叉连接: DIN 导轨连接器, 颜色: 浅灰, 宽度: 22.5 mm, 高度: 114.5 mm, 横向连接器的位置编号: 5

价格:

總覽

技術資料

附件

核准

下載

為何購買此產品

  • 产品出自ME-MAX产品系列
  • 轻松安装
  • 提供6.2 mm至90 mm范围内的各种总宽度,可模块化扩展
  • 阻燃等级V0符合UL 94
  • 多种连接技术
  • 可以安装在DIN导轨上
  • 可选择带有用于DIN导轨安装以及电源连接系统的总线连接器
  • 可提供DIN导轨安装式总线连接器
  • 用于附加标识的标识可作为备选
  • 外壳结构紧凑,但可容纳大尺寸的PCB
  • 连接器正面面积大,可用于多位数插头或操作和设置元件
  • 无需切断触点链接的轻松模块更换
  • 盖板便于修改和打印标识
  • 固定式或插拔式连接可共同使用于最多三层针距不同的连接层上
  • 功能模块地线作为备选
  • 透明前盖板可转动

關鍵商業資料

Orderkey 2201319
包裝單位 1 件
GTIN 4046356766975
每件重量(不包含包裝) 49.086 g
海關稅則號 85389099
原產國家 DE (德國)

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155

PLCnext Technology 技術

無限自動化平台。

PLCnext Technology 技術
造訪 PLCnext 網站
  • 生成 PDF
  • 以電子郵件寄送
  • 回饋