电子模块外壳元件 - UM-ALU 4 PE CONTACT - 2200973

面板安装基座, PE连接, 颜色: 铝的颜色, 厚度: 17 mm

价格:

總覽

技術資料

下載

為何購買此產品

  • 产品出自UM-ALU产品系列
  • 铝质压接区域
  • 可提供长度范围为42.5 mm ... 990 mm,可自行修剪至任意长度
  • 可提供75 mm和105 mm的总宽度
  • 多种连接技术
  • 可以安装在DIN导轨上
  • EMC保护

關鍵商業資料

Orderkey 2200973
包裝單位 5 件
最低訂購數量 5 件
注意 按訂單生產(不可退貨)
目錄頁面 頁 744 (C-1-2013)
GTIN 4046356721158
每件重量(不包含包裝) 2.000 g
海關稅則號 76169910
原產國家 DE (德國)

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155
  • 生成 PDF
  • 以電子郵件寄送
  • 回饋