电子模块外壳元件 - HC-ALU 6-78 COVER GY - 2200896

面板安装基座, 长度: 15 mm, 侧板, 颜色: 灰色, 宽度: 101.9 mm, 高度: 36.2 mm

价格:

總覽

技術資料

下載

為何購買此產品

  • 产品出自HC-ALU产品系列
  • 铝质压接区域
  • 可提供长度范围为100 mm ... 1000 mm,可自行修剪至任意长度
  • 可提供总宽度范围为53.5 mm ... 161 mm
  • 保护等级最高达IP65
  • 可用作手持式外壳和墙面安装外壳
  • 可选择电磁兼容密封件

關鍵商業資料

Orderkey 2200896
包裝單位 1 件
目錄頁面 頁 768 (C-1-2013)
GTIN 4046356716772
每件重量(不包含包裝) 111.800 g
海關稅則號 76169910
原產國家 HU (匈牙利)

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155
  • 生成 PDF
  • 以電子郵件寄送
  • 回饋