电子模块外壳 - HC-ALU 6-78 PROFILE 1000 - 2200895

面板安装基座, 长度: 1000 mm, 下部壳体, 颜色: 铝的颜色, 宽度: 98.5 mm, 高度: 32.8 mm

价格:

總覽

技術資料

附件

下載

為何購買此產品

  • 产品出自HC-ALU产品系列
  • 铝质压接区域
  • 可提供长度范围为100 mm ... 1000 mm,可自行修剪至任意长度
  • 可提供总宽度范围为53.5 mm ... 161 mm
  • 保护等级最高达IP65
  • 可用作手持式外壳和墙面安装外壳
  • 可选择电磁兼容密封件

關鍵商業資料

Orderkey 2200895
包裝單位 1 件
注意 按訂單生產(不可退貨)
目錄頁面 頁 768 (C-1-2013)
GTIN 4046356716222
每件重量(不包含包裝) 1,814.000 g
海關稅則號 76042100
原產國家 HU (匈牙利)

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155
  • 生成 PDF
  • 以電子郵件寄送
  • 回饋