电子模块外壳 - FKDSO 2,5/ 4-R GN - 2200869

PCB连接器, 标称工作电流: 17.5 A, 标称工作电压: 630 V, 接线方式: 直插式弹簧连接, 安装: 波峰焊, 导线/PCB连接方向: 60 °

价格:

總覽

技術資料

核准

下載

為何購買此產品

  • 适用ME/ME MAX 弹簧连接固定式连接器外壳
  • 直插式连接技术简化了连接操作
标志 标志 标志 标志 标志

關鍵商業資料

Orderkey 2200869
包裝單位 50 件
最低訂購數量 250 件
注意 按訂單生產(不可退貨)
GTIN 4046356697699
每件重量(不包含包裝) 5.230 g
海關稅則號 85369010
原產國家 PL (波蘭)

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155

PLCnext Technology 技術

無限自動化平台。

PLCnext Technology 技術
造訪 PLCnext 網站
  • 生成 PDF
  • 以電子郵件寄送
  • 回饋