固定式连接器 - MKDSO 2,5 HV/ 3L-7,5 BK - 2200355

PCB连接器, 针距: 7.5 mm, 位数: 3, 接线方式: 带压片的螺钉连接, 安装: 波峰焊, 颜色: 黑色

价格:

總覽

技術資料

核准

下載

為何購買此產品

  • 适用ME MAX 固定式连接器外壳
  • 固定式连接器垂直安装在PCB板上
  • 7.5 mm 针距
标志 标志 标志 标志

關鍵商業資料

Orderkey 2200355
包裝單位 50 件
最低訂購數量 50 件
注意 按訂單生產(不可退貨)
GTIN 4046356566421
每件重量(不包含包裝) 8.199 g
海關稅則號 85369010
原產國家 DE (德國)

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155

PLCnext Technology 技術

無限自動化平台。

PLCnext Technology 技術
造訪 PLCnext 網站
  • 生成 PDF
  • 以電子郵件寄送
  • 回饋