印刷电路板连接器 - MSTBT 2,5 HC/ 4-STP GY7035 - 2200332

插头, 标称工作电流: 16 A, 额定电压(III/2): 320 V, 位数: 4, 针距: 5 mm, 接线方式: 螺钉连接, 颜色: 浅灰, 触点表面: 锡

价格:

總覽

技術資料

附件

核准

下載

為何購買此產品

  • 适用ME和ME MAX电子模块外壳的插座和插头
  • 2位到4位
  • 5 mm 针距
  • 插拔方向与PCB垂直
  • 防触摸保护
标志 标志 标志 标志 标志 标志

關鍵商業資料

Orderkey 2200332
包裝單位 50 件
目錄頁面 頁 325 (C-1-2013)
GTIN 4046356566285
每件重量(不包含包裝) 6.618 g
海關稅則號 85366990
原產國家 DE (德國)

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155
  • 生成 PDF
  • 以電子郵件寄送
  • 回饋