电子模块外壳元件 - UM-PRO PE CONTACT L2 - 2200162

图示为可安装一层PCB的固定元件

PE插针,适用UM-PRO穿板式安装底座,将PCB板安装在第二层,固定在DIN导轨上

价格:

總覽

技術資料

核准

下載

為何購買此產品

  • 产品出自UM-BASIC/UM-PRO产品系列
  • PVC挤压型材 (UM-BASIC) 或PA (UM-PRO)
  • 可提供定制长度
  • 可提供72 mm、108 mm和122 mm的总宽度
  • 多种连接技术
  • 可以安装在DIN导轨上

關鍵商業資料

Orderkey 2200162
包裝單位 20 件
目錄頁面 頁 748 (C-1-2013)
GTIN 4046356547253
每件重量(不包含包裝) 2.557 g
海關稅則號 85369095
原產國家 DE (德國)

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155
  • 生成 PDF
  • 以電子郵件寄送
  • 回饋