电子模块外壳元件 - BC 17,8 UT HBUS FS BK - 2200120

电子模块壳体, 长度: 89.7 mm, 带通风栅, 下部壳体, 交叉连接: DIN 导轨连接器, 颜色: 黑色, 宽度: 17.8 mm, 高度: 49 mm, 横向连接器的位置编号: 16

价格:

總覽

技術資料

附件

核准

下載

為何購買此產品

  • 产品出自BC产品系列
  • 符合DIN EN 43880标准要求
  • 无需工具的安装
  • 可提供总宽度可容纳一个至九个宽度单位的型号 (17.8 mm ... 161.6 mm)
  • 阻燃等级V0符合UL 94
  • 多种连接技术
  • 可以安装在DIN导轨上或者墙上
  • 可选择带有用于DIN导轨安装的总线连接器

關鍵商業資料

Orderkey 2200120
包裝單位 10 件
最低訂購數量 100 件
注意 按訂單生產(不可退貨)
GTIN 4046356524865
每件重量(不包含包裝) 12.920 g
海關稅則號 85472000
原產國家 DE (德國)

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155

PLCnext Technology 技術

無限自動化平台。

PLCnext Technology 技術
造訪 PLCnext 網站
  • 生成 PDF
  • 以電子郵件寄送
  • 回饋