电子模块外壳元件 - ME MAX 45 MT G 2-2 KMGY - 2200043

壳体, 中间部件, 颜色: 浅灰, 厚度: 45 mm, 长度: 99 mm

价格:

總覽

技術資料

核准

下載

為何購買此產品

  • 产品出自ME-MAX产品系列
  • 轻松安装
  • 提供6.2 mm至90 mm范围内的各种总宽度,可模块化扩展
  • 阻燃等级V0符合UL 94
  • 多种连接技术
  • 可以安装在DIN导轨上
  • 可选择带有用于DIN导轨安装以及电源连接系统的总线连接器

關鍵商業資料

Orderkey 2200043
包裝單位 10 件
最低訂購數量 10 件
注意 按訂單生產(不可退貨)
GTIN 4046356497602
每件重量(不包含包裝) 20.060 g
海關稅則號 85389099
原產國家 DE (德國)

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155
  • 生成 PDF
  • 以電子郵件寄送
  • 回饋