固定式连接器 - MKDSO 2,5 HV/ 2R-7,5 KMGY - 2199773

PCB连接器, 标称工作电流: 24 A, 标称工作电压: 630 V, 针距: 7.5 mm, 位数: 2, 接线方式: 带压片的螺钉连接, 安装: 波峰焊, 颜色: 浅灰。 壳体带水平针脚

价格:

總覽

技術資料

核准

下載

為何購買此產品

  • 适用ME MAX 固定式连接器外壳
  • 固定式连接器垂直安装在PCB板上
  • 7.5 mm 针距
标志 标志 标志 标志 标志 标志

關鍵商業資料

Orderkey 2199773
包裝單位 50 件
最低訂購數量 50 件
注意 按訂單生產(不可退貨)
目錄頁面 頁 125 (C-1-2013)
GTIN 4046356464253
每件重量(不包含包裝) 4.888 g
海關稅則號 85369010
原產國家 DE (德國)

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155
  • 生成 PDF
  • 以電子郵件寄送
  • 回饋