大电流端子 - UHV 25-KH/KH - 2130156

图为UHV 25-AS/AS,UHV 25-KH/AS与UHV 25-KH/KH型号

采用螺钉连接的通用端子,接线容量: 6-25 mm², AWG: 10 - 4, 厚度: 26 mm,颜色: 灰色

价格:

總覽

技術資料

附件

核准

下載

為何購買此產品

  • 有的型号带电缆插针,有的型号可直接连接,也有这两种连接的混合型号
  • UHV ... 大电流插拔式连接器有数种型号
  • 附件范围广泛,例如用于交叉连接的连接导轨,能安全方便地对最大为240 mm²的导线进行接线

關鍵商業資料

Orderkey 2130156
包裝單位 10 件
目錄頁面 頁 554 (C-1-2017)
GTIN 4017918052935
每件重量(不包含包裝) 113.780 g
海關稅則號 85369010
原產國家 IN (印度)

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155
  • 生成 PDF
  • 以電子郵件寄送
  • 回饋