大电流端子 - UHV 95-AS/AS - 2130020

图示为 UHV 95-AS/AS、UHV 95-KH/AS 和 UHV 95-KH/KH 型的组合

采用螺栓连接的通用端子,接线容量: 35 ... 95 mm², AWG: 2 ... 4/0,厚度: 40 mm,颜色: 灰色

价格:

總覽

技術資料

附件

核准

下載

為何購買此產品

  • 有的型号带电缆插针,有的型号可直接连接,也有这两种连接的混合型号
  • UHV ... 大电流插拔式连接器有数种型号
  • 附件范围广泛,例如用于交叉连接的连接导轨,能安全方便地对最大为240 mm²的导线进行接线

關鍵商業資料

Orderkey 2130020
包裝單位 10 件
目錄頁面 頁 555 (C-1-2017)
GTIN 4017918052805
每件重量(不包含包裝) 299.480 g
海關稅則號 85369010
原產國家 IN (印度)

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155
  • 生成 PDF
  • 以電子郵件寄送
  • 回饋