直通式接线端子 - UHK 4-FS(8-2,8-0,8) - 2017237

直通式接线端子, 接线方式: 螺钉连接, 滑插连接技术, 横截面: 0.2 mm² - 4 mm², AWG: 24 - 14, 宽度: 6.2 mm, 颜色: 灰色, 安装: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32

价格:

總覽

技術資料

附件

核准

下載

為何購買此產品

  • 端子和桥接件的使用为客户节约成本
  • 用户友好的操作,如对插头的清晰查看和便利操作以及快速连接的验证
  • 由于横向电缆行线槽内有着美观的电缆拖链,因此其外形新颖
  • 可从前端读取名称

關鍵商業資料

Orderkey 2017237
包裝單位 50 件
目錄頁面 頁 499 (C-1-2017)
GTIN 4017918052690
每件重量(不包含包裝) 10.899 g
海關稅則號 85369010
原產國家 PL (波蘭)

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155
  • 生成 PDF
  • 以電子郵件寄送
  • 回饋