固定式连接器 - ZFKDSA 2,5-6,08 R THT - 1990258

PCB连接器, 标称工作电流: 24 A, 标称工作电压: 320 V, 针距: 5.08 mm, 位数: 1, 接线方式: 回拉式弹簧连接, 安装: THR 焊接, 导线/PCB连接方向: 45 °, 颜色: 黑色, 适用于通孔回流焊工艺的采用回拉式弹簧接线的固定式连接器。该产品可并列安装组成不同位数的连接器!右端板用于ZFKDS 2,5-5,08 THT。

价格:

總覽

技術資料

附件

核准

下載

為何購買此產品

  • 设定的接触力保证触点长期保持稳定
  • 可通过固定螺丝刀打开夹线位,从而方便地连接导线
  • 弯式连接可实现在PCB上多排布局
  • 设计用于整合到SMT焊接过程中
  • 通过侧面的锁扣可以组合不同位数
  • 两个焊接插针可降低焊接点上的机械应力
标志 标志 标志 标志 标志 标志 标志

關鍵商業資料

Orderkey 1990258
包裝單位 50 件
目錄頁面 頁 77 (C-1-2013)
GTIN 4017918947545
每件重量(不包含包裝) 2.830 g
海關稅則號 85369010
原產國家 DE (德國)

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155
  • 生成 PDF
  • 以電子郵件寄送
  • 回饋