固定式连接器 - FRONT 2,5-V/SA10-EX/ 9 SO NZ - 1987384

无可用图片

PCB连接器, 标称工作电流: 24 A, 标称工作电压: 320 V, 针距: 5 mm, 位数: 9, 接线方式: 正面螺钉连接, 安装: 波峰焊, 导线/PCB连接方向: 90 °, 颜色: 绿色

价格:

總覽

技術資料

核准

下載

為何購買此產品

  • 通用型连接方式,可在全球范围内使用
  • 最大接触力,升温较低
  • 满足更严格的“Ex e”保护安全要求(符合IEC 60079-7标准中有关潜在爆炸危险区域的要求)
  • 从单一方向即可连接和断开导线,从而可将其整合到设备的正面
  • 两个焊接插针可降低焊接点上的机械应力
  • 通过侧面的锁扣可以组合不同位数
标志 标志 标志 标志 标志 标志 标志

關鍵商業資料

Orderkey 1987384
包裝單位 10 件
注意 按訂單生產(不可退貨)
GTIN 4017918928742
每件重量(不包含包裝) 35.849 g
海關稅則號 85369010
原產國家 DE (德國)

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155
  • 生成 PDF
  • 以電子郵件寄送
  • 回饋