固定式连接器 - FFKDS/V-2,54 BU - 1986741

无可用图片

PCB连接器, 标称工作电流: 6 A, 标称工作电压: 160 V, 针距: 2.54 mm, 位数: 1, 接线方式: 直插式弹簧连接, 安装: 波峰焊, 导线/PCB连接方向: 90 °, 颜色: 蓝色, 该产品可组成不同位数的连接器!

价格:

總覽

技術資料

附件

核准

下載

為何購買此產品

  • 节约时间的插拔式连接方式,无需工具
  • 设定的接触力保证触点长期保持稳定
  • 通过颜色编码的操纵杆便于直观使用
  • 从单一方向即可连接和断开导线,从而可将其整合到设备的正面
  • 两个焊接插针可降低焊接点上的机械应力
  • 通过侧面的锁扣可以组合不同位数
  • 竖直连接可实现在PCB上多排布局
标志 标志 标志 标志 标志 标志 标志

關鍵商業資料

Orderkey 1986741
包裝單位 100 件
注意 按訂單生產(不可退貨)
GTIN 4017918923303
每件重量(不包含包裝) 370.000 mg
海關稅則號 85369010
原產國家 DE (德國)

配置器

您可以配置該產品!



菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155
  • 生成 PDF
  • 以電子郵件寄送
  • 回饋