固定式连接器 - MKDS 3/ 2-5,08 HT BK - 1985988

该图为3位型号

PCB连接器, 标称工作电流: 24 A, 标称工作电压: 320 V, 针距: 5.08 mm, 位数: 2, 接线方式: 带压片的螺钉连接, 安装: THR 焊接, 导线/PCB连接方向: 0 °, 颜色: 黑色。 该产品可与SMD组件一起放置在回流炉中进行焊接。

价格:

總覽

技術資料

附件

核准

下載

為何購買此產品

  • 通用型连接方式,可在全球范围内使用
  • 最大接触力,升温较低
  • 允许连接两条绞线
  • 设计用于整合到SMT焊接过程中
  • 内置保护导轨,可防止插错弹性变形管下的导线
  • 通过侧面的锁扣可以组合不同位数
标志 标志 标志 标志 标志 标志 标志 标志

關鍵商業資料

Orderkey 1985988
包裝單位 50 件
目錄頁面 頁 77 (C-1-2013)
GTIN 4017918929381
每件重量(不包含包裝) 4.838 g
海關稅則號 85369010
原產國家 DE (德國)

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155

PLCnext Technology 技術

無限自動化平台。

PLCnext Technology 技術
造訪 PLCnext 網站
  • 生成 PDF
  • 以電子郵件寄送
  • 回饋