固定式连接器 - MKDS 5/18-7,62 - 1985438

图为3位连接器

PCB连接器, 标称工作电流: 32 A, 标称工作电压: 630 V, 针距: 7.62 mm, 位数: 18, 接线方式: 带压片的螺钉连接, 安装: 波峰焊, 导线/PCB连接方向: 0 °, 颜色: 绿色

价格:

總覽

技術資料

附件

核准

下載

為何購買此產品

  • 通用型连接方式,可在全球范围内使用
  • 最大接触力,升温较低
  • 允许连接两条绞线
  • 通过侧面的锁扣可以组合不同位数
标志 标志 标志 标志 标志 标志 标志 标志

關鍵商業資料

Orderkey 1985438
包裝單位 50 件
注意 按訂單生產(不可退貨)
GTIN 4017918908348
每件重量(不包含包裝) 51.100 g
海關稅則號 85369010
原產國家 DE (德國)

配置器

您可以配置該產品!



菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155
  • 生成 PDF
  • 以電子郵件寄送
  • 回饋